Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5ACTB32 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5ACTB32 fotografija – Schneider- sirotin
TM5ACTB32
priključni blok - 12 kontakata - crni - 1 kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Pribor / posebni tip Priključni blok
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda Digitalni ulazni modul 100...240 V AC
Digitalni izlazni modul 30 V DC
Digitalni izlazni modul 230 V AC
Broj priključaka 12
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M258
Modicon LMC058
Boja Crna
Masa proizvoda 0,025 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 24,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,373 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci