Materijal kućišta
|
Plastika
|
Boja
|
Bela
|
Broj ulaza/izlaza
|
20
|
For enclosure nominal dimensions
|
12 I + 8 O
|
Broj modula
|
Digitalni ulaz: 3 modul(i) x 4
Digitalni izlaz: 2 modul(i) x 4
|
Broj digitalnog ulaza
|
12
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V
|
Tip napona digitalnog ulaza
|
DC
|
Ograničenje napona ulaza
|
20.4...28.8 V
|
Logika digitalnog ulaza
|
Sink
|
Struja digitalnog ulaza
|
3,75 mA
|
Impedansa ulaza
|
6.4 kΩ
|
Broj analognih ulaza
|
0
|
Broj digitalnih izlaza
|
8
|
Tip digitalnog izlaza
|
Tranzistor
|
Način ožičenja
|
3-žični za digitalni ulaz
3-žični za digitalni izlaz
|
Napon izlaza
|
24 V DC
|
Ograničenje napona izlaza
|
20.4...28.8 V DC
|
Logika digitalnog izlaza
|
Source
|
Struja digitalnog izlaza
|
0.5 A po izlazu
|
Vršna izlazna struja
|
4 A
|
Garantovano naponsko stanje 0
|
<= 5 V
|
Garantovano naponsko stanje 1
|
>= 15 V
|
Filtriranje ulaza
|
<= 100 ms hardverski
<= 25 ms podesivo preko softvera
|
Vreme odziva
|
<= 300 µs iz stanja 0 do stanja 1 za izlaz
<= 300 µs iz stanja 1 do stanja 0 za izlaz
|
Maksimalna struja curenja
|
5 µA (dok je isključen) za izlaz
|
Izolacija
|
500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
Bez izolacije između kanala
|
Maksimalni pad napona
|
<0,3 V pri 500 mA za izlaz
|
Potrošnja struje
|
68 mA pri 5 V DC bus
80 mA pri 24 V DC ulaz/izlaz
|
Maksimalna struja
|
1000 mA napajanje senzora
1500 mA napajanje aktuatora
4000 mA opterećenja na I/O segmentu napajanja
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
2,36 W
|
Lokalna signalizacija
|
Zanapajanje: 5 LED lampica (zelena)
Zanapajanje: 5 LED lampica (crvena)
Zastatus ulaza: 12 LED lampica (zelena)
Zastatus izlaza: 8 LED lampica (žuta)
|
Napajanje senzora
|
24 V, 500 mA za sve kanale sa zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i promene polariteta
|
Električni priključak
|
Odvojivi opružni priključak
|
Označavanje
|
CE
|
Podnosivi naponski udar
|
0,5 kV diferencijalni mod 24 V DC u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon 24 V DC u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
CISPR 11
|
Standardi
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
GOST-R
CSA
cULus
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
-10…60 °C (horizontalnu instalaciju)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na brze prelaze
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Masa proizvoda
|
0,24 kg
|