Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5C24D12R |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5C24D12R fotografija – Schneider- sirotin
TM5C24D12R
kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 36 I/O - 24 DI - 12 DO relejni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni I/O blok proširenja
Dopunske informacije
Materijal kućišta Plastika
Boja Bela
Broj ulaza/izlaza 36
For enclosure nominal dimensions 24 I + 12 O
Broj modula Digitalni ulaz: 2 modul(i) x 12
Relejni izlaz: 2 modul(i) x 6
Broj digitalnog ulaza 24
Napon digitalnog ulaza 24 V
Tip napona digitalnog ulaza DC
Ograničenje napona ulaza 20.4...28.8 V
Logika digitalnog ulaza Sink
Struja digitalnog ulaza 3,75 mA
Impedansa ulaza 6.4 kΩ
Broj analognih ulaza 0
Broj digitalnih izlaza 12
Tip digitalnog izlaza Relej
Način ožičenja 1 žice za digitalni ulaz
Napon izlaza 30 V DC
240 V AC
Ograničenje napona izlaza 24...36 V DC
184...276 V AC
Funkcija digitalnog izlaza 1 NO
Logika digitalnog izlaza Source ili sink
Struja digitalnog izlaza 2 A po izlazu
Garantovano naponsko stanje 0 <= 5 V
Garantovano naponsko stanje 1 >= 15 V
Filtriranje ulaza <= 100 ms hardverski
<= 25 ms podesivo preko softvera
Vreme odziva <= 12 ms iz stanja 0 do stanja 1 za izlaz
<= 10 ms iz stanja 1 do stanja 0 za izlaz
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Izolacija 500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
Bez izolacije između kanala
Mehanička trajnost 20000000 ciklusa
Potrošnja struje 68 mA pri 5 V DC bus
165 mA pri 24 V DC ulaz/izlaz
Maksimalna snaga disipacije u w 4,3 W
Lokalna signalizacija Zastatus ulaza: 24 LED lampice (zelena)
Zanapajanje: 4 LED lampice (zelena)
Zanapajanje: 4 LED lampice (crvena)
Zastatus izlaza: 12 LED lampica (žuta)
Električni priključak Odvojivi opružni priključak
Označavanje CE
Podnosivi naponski udar 0,5 kV diferencijalni mod 24 V DC u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon 24 V DC u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV diferencijalni mod 230 V AC u skladu sa IEC 61000-4-5
2 kV asimetrični napon 230 V AC u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
UL 508
Sertifikacija proizvoda cULus
GOST-R
CSA
C-Tick
Temperatura okoline za rad -10…50 °C (vertikalne instalacije)
-10…60 °C (horizontalnu instalaciju)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Nosači za montažu DIN šina
Masa proizvoda 0,26 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,900 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 289,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,821 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci