Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5NCO1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5NCO1 fotografija – Schneider- sirotin
TM5NCO1
CANopen FieldBus interfejs modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente CANopen komunikacioni modul
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon LMC058
Modicon LMC078
Modicon M258
Kompatibilnost proizvoda Servo kontroler
Logički kontroler
Integrisani načini povezivanja 1 izolovana serijska veza, muški SUB-D 9 CANopen, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s i automatska detekcija
Potrošnja struje 300 mA
Sastav uređaja Interfejs modul
Bus baza poručiti zasebno
Napajanje poručiti zasebno
Priključni blok poručiti zasebno
Maksimalna snaga disipacije u w 1,5 W
Boja Bela
Lokalna signalizacija 1 LED zelena/crvena za napajanje (PWR)
1 LED zelena/crvena za CAN status (RUN)
1 LED crvena za CAN status (ERROR)
1 LED žuta za status komunikacije kontrolera na TM5 bus-u (TxD)
Električna veza Odvojivi opružni priključak
Označavanje CE
Masa proizvoda 0,05 kg
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 142
Sertifikacija proizvoda cULus
C-Tick
CSA
GOST-R
Temperatura okoline za rad -10…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar 0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,200 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 64,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,539 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci