Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5NS31 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5NS31 fotografija – Schneider- sirotin
TM5NS31
SERCOS III field bus interfejs modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente Sercos III komunikacioni modul
Fizički interfejs EcoStruxure EV Charging Expert
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon LMC078
Kompatibilnost proizvoda Servo kontroler
Integrisani načini povezivanja Ethernet/IP, 2 RJ45 konektora Sercos, 100 Mbit/s
Potrošnja struje 350 mA pri 5 V DC, baza
Sastav uređaja Interfejs modul
Bus baza poručiti zasebno
Napajanje poručiti zasebno
Priključni blok poručiti zasebno
Maksimalna snaga disipacije u w 1,75 W
Boja Bela
Lokalna signalizacija 1 LED zelena/crvena za STAT
1 LED zelena/crvena za Sercos III
1 LED zelena za Sercos III port 1
1 LED zelena za Sercos III port 2
Masa proizvoda 0,03 kg
Okruženje
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar 0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 72,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,852 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci