Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5PCRS4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5PCRS4 fotografija – Schneider- sirotin
TM5PCRS4
Modbus/ASCII serijska veza - PCI komunikacioni modul - RS485
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente ASCII serijska veza - komunikacioni modul
Fizički interfejs RS485
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M258
Modicon LMC058
Kompatibilnost proizvoda Servo kontroler
Logički kontroler
Integrisani načini povezivanja 1 izolovana serijska veza, ženski SUB-D 9 Modbus ASCII (RS485), 115.2 kbit/s maksimalno
Maksimalna snaga disipacije u w 0,4 W
Označavanje CE
Masa proizvoda 0,05 kg
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 142
Sertifikacija proizvoda GOST-R
CSA
cULus
C-Tick
Temperatura okoline za rad 0…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar 0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,100 cm
Package 1 Width 6,100 cm
Package 1 Length 10,600 cm
Package 1 Weight 66,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,630 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci