Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Logički kontroler
Servo kontroler
|
Rezolucija merenja
|
0.1 °C
|
Boja
|
Bela
|
Greška merenja
|
< 0.037 % od pune skale - 200...850 °C Pt 100/Pt 1000 pri 25 °C
|
Temperaturni koeficijent
|
0.004 %FS/°C, tip analognog ulaza: temperaturna sonda
|
Nelinearnost
|
0.00015 %FS, tip analognog ulaza: temperaturna sonda
|
Tip kabla
|
Oklopljen kabl
|
Izolacija
|
500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
Bez izolacije između kanala
|
Napajanje
|
Interno
|
[us] nazivni napon
|
24 V DC -15...20 %
|
Odbacivanje uobičajenog načina
|
> 95 dB
|
Lokalna signalizacija
|
1 LED zelena za napajanje
1 LED crvena za napajanje
2 LED lampice zelena za status ulaza
|
Potrošnja struje
|
2 mA pri 5 V DC bus
46 mA pri 24 V DC ulaz/izlaz
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
1,11 W
|
Označavanje
|
CE
|
Masa proizvoda
|
0,025 kg
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213
|
Sertifikacija proizvoda
|
cULus
CSA
GOST-R
C-Tick
|
Temperatura okoline za rad
|
0…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…50 °C (vertikalne instalacije)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na brze prelaze
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
|
Podnosivi naponski udar
|
0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
CISPR 11
|