Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5SDI4A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5SDI4A fotografija – Schneider- sirotin
TM5SDI4A
digitalni ulazni modul - 4I - 100..240V AC - 2-žični
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente Digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza 4
Napon digitalnog ulaza 100...240 V
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M258
Modicon LMC058
PacDrive LMC servo kontroler
Kompatibilnost proizvoda PacDrive LMC Pro
Logički kontroler
PacDrive LMC Pro 3
Servo kontroler
PacDrive LMC Eco
Tip napona digitalnog ulaza AC
Ograničenje napona ulaza 100...240 V
Struja digitalnog ulaza 5…11 mA
Boja Crna
Filtriranje ulaza <= 25 ms podesivo preko softvera
<= 30 ms hardver iz stanja 1 u stanje 0
<= 40 ms hardver iz stanja 0 u stanje 1
Izolacija Bez izolacije između kanala
2500 V AC izolacija između kanala i magistrale tokom 1 minuta
Potrošnja struje 34 mA pri 5 V DC bus
Maksimalna snaga disipacije u w 1,08 W
Lokalna signalizacija 1 LED zelena za napajanje
1 LED crvena za napajanje
4 LED lampice zelena za status ulaza
Električna veza 2 žice
Označavanje CE
Masa proizvoda 0,025 kg
Okruženje
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213
Sertifikacija proizvoda cULus
CSA
GOST-R
C-Tick
Temperatura okoline za rad -10…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV I/O u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napojni vod u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-4-6
Licencu u skladu sa CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,900 cm
Package 1 Width 5,900 cm
Package 1 Length 10,400 cm
Package 1 Weight 40,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 97
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,214 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci