|
|
|
TM5SDI6D
digitalni ulazni modul - 6I - 24V DC sink - 2-žični
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon TM5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni ulazni modul
|
Broj digitalnog ulaza
|
6
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon LMC058
PacDrive LMC servo kontroler
Modicon M258
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Logički kontroler
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro 3
Servo kontroler
PacDrive LMC Pro
|
Tip napona digitalnog ulaza
|
DC
|
Ograničenje napona ulaza
|
20.4...28.8 V
|
Logika digitalnog ulaza
|
Sink
|
Struja digitalnog ulaza
|
3,75 mA
|
Impedansa ulaza
|
6.4 kΩ
|
Boja
|
Bela
|
Garantovano naponsko stanje 0
|
<= 5 V
|
Garantovano naponsko stanje 1
|
>= 15 V
|
Filtriranje ulaza
|
<= 25 ms podesivo preko softvera
<= 100 ms hardverski
|
Izolacija
|
500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
Bez izolacije između kanala
|
Potrošnja struje
|
30 mA pri 5 V DC bus
37 mA pri 24 V DC svi ulazi ON
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
1,03 W
|
Lokalna signalizacija
|
1 LED zelena za napajanje
1 LED crvena za napajanje
6 LED lampica zelena za status ulaza
|
Električna veza
|
2 žice
|
Označavanje
|
CE
|
Masa proizvoda
|
0,025 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
GOST-R
CSA
cULus
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV I/O u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napojni vod u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-4-6
Licencu u skladu sa CISPR 11
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,900 cm
|
Package 1 Width
|
5,900 cm
|
Package 1 Length
|
10,400 cm
|
Package 1 Weight
|
38,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
97
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,900 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez toksičnih teških metala
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|