Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5SDO12T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5SDO12T fotografija – Schneider- sirotin
TM5SDO12T
digitalni izlazni modul - 12O - 24V DC - 0,5A - 1-žično
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente Digitalni izlazni modul
Broj digitalnih izlaza 12
Tip digitalnog izlaza Tranzistor
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PacDrive LMC servo kontroler
Modicon LMC058
Modicon M258
Kompatibilnost proizvoda PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro 3
PacDrive LMC Pro
Servo kontroler
Logički kontroler
Napon izlaza 24 V DC
Ograničenje napona izlaza 20.4...28.8 V
Logika digitalnog izlaza Source
Struja po kanalu 0,5 A
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački 6 A
Boja Bela
Vršna izlazna struja 12 A
Prekidačka frekvencija <= 500 Hz rezistivno opterećenje
Vreme odziva <= 300 µs iz stanja 0 do stanja 1 za izlaz
<= 300 µs iz stanja 1 do stanja 0 za izlaz
Maksimalna struja curenja 5 µA dok je isključen
Tip zaštite Zaštita od promene polariteta
Zaštita od preopterećenja
Zaštita od kratkog spoja
Izolacija 500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
Bez izolacije između kanala
Maksimalni pad napona <0,3 V pri 500 mA za izlaz
<2 V pri 500 mA za napajanje senzora
Maksimalna struja za senzore 500 mA
Potrošnja struje 52 mA pri 5 V DC bus
48 mA pri 24 V DC ulaz/izlaz
Maksimalna snaga disipacije u w 2,04 W
Lokalna signalizacija 1 LED zelena za napajanje
1 LED crvena za napajanje
12 LED lampica žuta za status izlaza
Električna veza 1 žica
Označavanje CE
Masa proizvoda 0,025 kg
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 213
UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda GOST-R
CSA
cULus
C-Tick
Temperatura okoline za rad -10…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV I/O u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napojni vod u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-4-6
Licencu u skladu sa CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 5,400 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 39,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 97
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,172 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci