|
|
|
TM5SDO2S
digitalni izlazni modul - 2O - 100..240V AC - 1A - 3-žični
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon TM5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni izlazni modul
|
Broj digitalnih izlaza
|
2
|
Tip digitalnog izlaza
|
Relej
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon M258
Modicon LMC058
PacDrive LMC servo kontroler
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo kontroler
PacDrive LMC Pro 3
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro
Logički kontroler
|
Napon izlaza
|
100...240 V AC
|
Struja po kanalu
|
1 A
|
Boja
|
Crna
|
Električna veza
|
3 žice
|
Označavanje
|
CE
|
Okruženje
Standardi
|
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
GOST-R
cULus
C-Tick
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV I/O u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napojni vod u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-4-6
Licencu u skladu sa CISPR 11
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
51,0 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|