|
|
|
TM5SDO8TA
digitalni izlazni modul - 8O - 24V DC - 2A - 1-žični
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon TM5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni izlazni modul
|
Broj digitalnih izlaza
|
8
|
Tip digitalnog izlaza
|
Tranzistor
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon M258
PacDrive LMC servo kontroler
Modicon LMC058
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo kontroler
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Pro 3
Logički kontroler
PacDrive LMC Eco
|
Napon izlaza
|
24 V DC
|
Ograničenje napona izlaza
|
20.4...28.8 V
|
Logika digitalnog izlaza
|
Source
|
Struja po kanalu
|
2 A
|
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački
|
8 A
|
Boja
|
Bela
|
Vršna izlazna struja
|
12 A
|
Prekidačka frekvencija
|
<= 500 Hz rezistivno opterećenje
|
Vreme odziva
|
<= 300 µs iz stanja 0 do stanja 1 za izlaz
<= 300 µs iz stanja 1 do stanja 0 za izlaz
|
Maksimalna struja curenja
|
5 µA dok je isključen
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od promene polariteta
Zaštita od preopterećenja
|
Izolacija
|
Bez izolacije između kanala
500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
|
Potrošnja struje
|
0 mA pri 24 V DC ulaz/izlaz
44 mA pri 5 V DC bus
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
1,5 W
|
Lokalna signalizacija
|
1 LED zelena za napajanje
1 LED crvena za napajanje
8 LED lampica žuta za status izlaza
|
Električna veza
|
1 žica
|
Označavanje
|
CE
|
Masa proizvoda
|
0,025 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
cULus
CSA
C-Tick
GOST-R
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV I/O u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napojni vod u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-4-6
Licencu u skladu sa CISPR 11
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,500 cm
|
Package 1 Weight
|
39,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
97
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,105 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|