Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5SE2IC01024 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5SE2IC01024 fotografija – Schneider- sirotin
TM5SE2IC01024
brojački modul - 2 HSC inkrementalni - 100 KHz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente Brojački modul
Specifične primene proizvoda Period merenja
Generator frekvencija
Merenje frekvencije
Brojanje nadole
Brojanje nagore
Osa sa enkoderom
Funkcije modula 2 x 24 V DC pomoćni ulazi
24 V DC napajanje enkodera
Broj digitalnog ulaza 2
Frekvencija brojanja 100 kHz
Tip enkodera 2 inkrementalna enkodera
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon LMC058
Modicon M258
Kompatibilnost proizvoda Logički kontroler
Servo kontroler
Rezolucija ulaza brojača 16 bitova/32 bita
Maksimalno vreme ciklusa 2 milisekundi
Kompatibilnost ulaza 2 inkrementalna enkodera (24 V)
Izolacija 500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
Logika digitalnog ulaza Sink
Napon digitalnog ulaza 24 V DC
Struja digitalnog ulaza 1,3 mA pri 24 V
Ulazna otpornost 18,4 kΩ
Potrošnja struje 2 mA pri 5 V DC bus
63 mA pri 24 V DC ulaz/izlaz
Maksimalna snaga disipacije u w 1,51 W
Označavanje CE
Masa proizvoda 0,025 kg
Okruženje
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda GOST-R
CSA
C-Tick
cULus
Temperatura okoline za rad 0…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar 0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 39,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 97
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,018 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci