Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5SMM6D2L |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5SMM6D2L fotografija – Schneider- sirotin
TM5SMM6D2L
modul 24VDC - 4DI/2DO tr/1AI/1AO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente Kombinovani I/O modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon LMC058
Modicon M258
Kompatibilnost proizvoda Servo kontroler
Logički kontroler
Dopunske informacije
Broj digitalnog ulaza 4
Napon digitalnog ulaza 24 V
Tip napona digitalnog ulaza DC
Ograničenje napona ulaza 20.4...28.8 V
Logika digitalnog ulaza Sink
Struja digitalnog ulaza 3,3 mA
Garantovano naponsko stanje 0 <= 5 V
Garantovano naponsko stanje 1 >= 15 V
Filtriranje ulaza <= 2 µs hardverski
1 ms podrazumevana vrednost
<= 25 ms podesivo preko softvera
Broj analognih ulaza 1
Tip analognog ulaza Napon, opseg ulaza: +/- 10 V
Struja, opseg ulaza: 0...20 mA/4...20 mA
Rezolucija analognog ulaza 12 bitova + znak za napon
12 bitova za struja
Faktor potiskivanja istofazne smetnje 70 dB DC za analogni ulaz
70 dB 50 Hz za analogni ulaz
Broj digitalnih izlaza 2
Tip digitalnog izlaza Tranzistor
Napon izlaza 24 V DC
Ograničenje izlaznog napona 20.4...28.8 V
Logika digitalnog izlaza Source
Struja digitalnog izlaza <= 0.5 A po izlazu
<= 1 A
Vršna izlazna struja 14 A
Maksimalna struja curenja 5 µA (dok je isključen) za digitalni izlaz
Prekidačka frekvencija 100 Hz, rezistivno za digitalni izlaz
Broj analognih izlaza 1
Tip analognog izlaza Napon: +/- 10 V
Struja: 0...20 mA
Vreme konverzije 300 µs za analogni izlaz
Rezolucija analognog izlaza 12 bitova + znak, +/- 10 V
12 bitova, 0...20 mA
Rezolucija merenja 2.441 mV, +/- 10 V, +/- 10 V
4.883 µA, 0...20 mA/4...20 mA, 0...20 mA
Boja Bela
Vreme odziva <= 250 µs iz stanja 0 do stanja 1 za digitalni izlaz
<= 250 µs iz stanja 1 do stanja 0 za digitalni izlaz
1 ms za analogni izlaz
Impedansa ulaza 7.18 kΩ digitalni
>= 1 MOhm analogni, +/- 10 V
Minimalna impendansa izlaza 1 kΩ +/- 10 V 0…55 °C
10 kΩ +/- 10 V 55…60 °C
Impedansa omskog opterećenja <= 400 Ohm (izlaz: 0...20 mA) pri 0…55 °C
<= 300 Ohm (izlaz: 0...20 mA) pri 55…60 °C
<= 300 Ohm (ulaz: 0...20 mA/4...20 mA)
Trajanje uzorkovanja 300 mikrosekundi za analogni ulaz
Greška merenja < 0.08 % od pune skale (ulaz: +/- 10 V) pri 25 °C
< 0.08 % od pune skale (ulaz: 0...20 mA/4...20 mA) pri 25 °C
< 0.15 % od pune skale (izlaz: +/- 10 V) pri 25 °C
< 0.15 % od pune skale (izlaz: 0...20 mA) pri 25 °C
Temperaturni koeficijent +/- 0.009 %FS/°C (ulaz: 0...20 mA/4...20 mA)
+/-0.006 %FS/°C (ulaz: +/- 10 V)
+/- 0.02 %FS/°C (izlaz: 0...20 mA)
+/- 0.02 %FS/°C (izlaz: +/- 10 V)
Nelinearnost +/- 0.02 %FS (ulaz: 0...20 mA/4...20 mA)
+/- 0.02 %FS (ulaz: +/- 10 V)
+/- 0.1 %FS (izlaz: 0...20 mA)
+/- 0.1 %FS (izlaz: +/- 10 V)
Tip kabla Oklopljen kabl
Izolacija Bez izolacije između kanala
500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
Napajanje Interno
[us] nazivni napon 24 V DC -15...20 %
Lokalna signalizacija Zanapajanje (ON): 1 LED (zelena)
Zanapajanje (OFF): 1 LED (crvena)
Zastatus digitalnih ulaza: 4 LED lampice (zelena)
Zastatus digitalnih izlaza: 2 LED lampice (narandžasta)
1 LED (narandžasta)
1 LED (zelena)
Način ožičenja 1 žice za digitalni ulaz/izlaz
Potrošnja struje 2 mA pri 5 V DC bus
73 mA pri 24 V DC ulaze/izlaze
Maksimalna snaga disipacije u w 1,75 W
Tip zaštite Protiv promene polariteta za digitalni izlaz
Protiv kratkog spoja za digitalni izlaz
Termička zaštita od preopterećenja za digitalni izlaz
Protiv kratkog spoja za analogni izlaz
Označavanje CE
Masa proizvoda 0,025 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
UL 508
CSA C22.2 No 213
Sertifikacija proizvoda C-Tick
CSA
cULus
GOST-R
Temperatura okoline za rad 0…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
55…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
0…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar 0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 43,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 97
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,520 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci