Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM5SPS1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM5SPS1 fotografija – Schneider- sirotin
TM5SPS1
modul za razvod napajanja - za I/O modul 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente Distributivni modul
Specifične primene proizvoda Napajanje 24 V DC I/O modula
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M258
Modicon LMC058
Kompatibilnost proizvoda Logički kontroler
Servo kontroler
[us] nazivni napon 24 V
Tip mreže DC
Current supplied 10 A za I/O segment napajanja
Maksimalna snaga disipacije u w 0,8 W
Boja Siva
Zaštita od kratkog spoja 10 A spoljašnji osigurač
Potrošnja struje <= 25 mA 24 V DC
Označavanje CE
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
UL 508
IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda GOST-R
C-Tick
cULus
CSA
Temperatura okoline za rad -10…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
55…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar 0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 10,600 cm
Package 1 Weight 35,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 97
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,847 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci