Standardi
|
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST-R
C-Tick
CSA
cULus
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
55…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
-10…50 °C (vertikalne instalacije)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
|
Otpornost na brze prelaze
|
1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
2 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (napojni vod)
|
Podnosivi naponski udar
|
0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
CISPR 11
|