|
|
|
TM7ACCA
poklopac konektora TM7 - sa M12 navojem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon TM7
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni delovi
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac za zaptivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Poklopac
|
Kompatibilnost proizvoda
|
TM7 IP67 blokovi
|
Pribor / posebna namena
|
Za M12 konektor
|
Dopunske informacije
Količina po setu
|
50
|
Masa proizvoda
|
0,1 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
31 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,45 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|