Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM7ACYC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM7ACYC fotografija – Schneider- sirotin
TM7ACYC
CAN bus Y konektor TM7 - 2 x M12
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM7
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente CANopen Y konektor
Pribor / posebni tip Konektor
Kompatibilnost proizvoda TM7 blokovi proširenja
Pribor / posebna namena Za povezivanje dva M12 konektora na jedan M12 konektor
Dopunske informacije
Tip priključka 1 muški M12
1 ženski M12
Količina po setu 1
Masa proizvoda 0,1 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 32,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,430 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci