Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM7BAI4VLA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM7BAI4VLA fotografija – Schneider- sirotin
TM7BAI4VLA
blok za proširenje - TM7 - IP67 - 4 AI - +/-10V - M12 konektor
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM7
Tip proizvoda ili komponente Analogni I/O blok proširenja
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M258
Modicon LMC058
Materijal kućišta Plastika
Tip komunikacije TM7 bus
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
Broj ulaza/izlaza 4
Input/output number of block 4 I
Dopunske informacije
Broj analognih ulaza 4
Tip analognog ulaza Napon
Opseg analognih ulaza +/- 10 V
Rezolucija analognog ulaza 11 bitova + znak
Napajanje senzora 24 V, 500 mA za sve kanale sa zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i promene polariteta
Električna veza 1 muški konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za bus IN
1 ženski konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za bus OUT
4 ženska konektora M12 - A kodiranje - 5 priključaka za senzor
1 muški konektor M8 - 4 priključka za napajanje IN
1 ženski konektor M8 - 4 priključka za napajanje OUT
Lokalna signalizacija Zadijagnostiku bus-a: 2 LED lampice
Zastatus napajanja senzora/aktuatora: 2 LED lampice
Radni položaj Bilo koja pozicija
Način pričvršćivanja Sa 2 zavrtnja
Masa proizvoda 0,2 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda cURus
GOST-R
ATEX II 3g EEx nA II T5
C-Tick
Označavanje CE
Temperatura okoline za rad uređaja -10…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 61131-2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 7.5 mm konstanta amplituda (f= 2…8 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
2 gn konstanto ubrzanje (f= 8…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
4 g konstanto ubrzanje (f= 200…500 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV u kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 0,08…2 Hz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2…2,7 Hz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napajanje)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (ulaz/izlaz)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
Surge withstand for DC 24 V circuit 1 kV napajanje (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napajanje (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV neoklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV neoklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV oklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV oklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 216,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,525 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci