Standardi
|
IEC 61131-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST-R
ATEX II 3g EEx nA II T5
cURus
C-Tick
|
Označavanje
|
CE
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 conforming to IEC 61131-2
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
7.5 mm konstanta amplituda (f= 2…8 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
2 gn konstanto ubrzanje (f= 8…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
4 g konstanto ubrzanje (f= 200…500 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
|
Otpornost na udare
|
30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV u kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 0,08…2 Hz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2…2,7 Hz u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napajanje)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (ulaz/izlaz)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
|
Surge withstand for DC 24 V circuit
|
1 kV napajanje (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napajanje (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV neoklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV neoklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV oklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV oklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
CISPR 11
|