|
|
|
TM7BDM16B
blok za proširenje - TM7 - IP67 - 16 DI/DO - 24V DC - 0.5 A - M8 konektor
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon TM7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni I/O blok proširenja
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Materijal kućišta
|
Plastika
|
Tip komunikacije
|
TM7 bus
|
[ue] nazivni radni napon
|
24 V DC
|
Broj ulaza/izlaza
|
16
|
Input/output number of block
|
16 I/O
|
Dopunske informacije
Broj digitalnih ulaza
|
0…16 podesivo preko softvera
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V
|
Tip napona digitalnog ulaza
|
DC
|
Struja digitalnog ulaza
|
4,4 mA
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna
|
Broj digitalnih izlaza
|
0…16 pri <= 0.5 A sa tranzistorska zaštitom (podesivo preko softvera)
|
Napon digitalnog izlaza
|
24 V
|
Tip napona digitalnog izlaza
|
DC
|
Napajanje senzora
|
24 V, 500 mA za sve kanale sa zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i promene polariteta
|
Električna veza
|
1 muški konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za bus IN
1 ženski konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za bus OUT
1 muški konektor M8 - 4 priključka za napajanje IN
1 ženski konektor M8 - 4 priključka za napajanje OUT
16 ženskih konektora M8 - 3 priključka za senzor ili aktuator
|
Lokalna signalizacija
|
Zadijagnostiku bus-a: 2 LED lampice
Zadijagnostiku napajanja senzora: 2 LED lampice
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Način pričvršćivanja
|
Sa 2 zavrtnja
|
Masa proizvoda
|
0,32 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
ATEX II 3g EEx nA II T5
cURus
GOST-R
|
Označavanje
|
CE
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 conforming to IEC 61131-2
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…3000 m
|
Otpornost na vibracije
|
7.5 mm konstanta amplituda (f= 2…8 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
2 gn konstanto ubrzanje (f= 8…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
4 g konstanto ubrzanje (f= 200…500 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
|
Otpornost na udare
|
30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napajanje u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV ulaz/izlaz u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV napajanje (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV napajanje (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV neoklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV neoklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV oklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV oklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-4-6
Licencu u skladu sa CISPR 11
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,600 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,600 cm
|
Package 1 Weight
|
338,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,493 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|