Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM7BDO8TAB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM7BDO8TAB fotografija – Schneider- sirotin
TM7BDO8TAB
blok za proširenje - TM7 - IP67 - 8 DO - 24V DC - 2 A - M8 konektor
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM7
Tip proizvoda ili komponente Digitalni I/O blok proširenja
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon LMC058
Modicon M258
Materijal kućišta Plastika
Tip komunikacije TM7 bus
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
Broj ulaza/izlaza 8
Input/output number of block 8 O
Dopunske informacije
Broj digitalnih izlaza 8 pri <= 2 A sa tranzistorska zaštitom
Napon digitalnog izlaza 24 V
Tip napona digitalnog izlaza DC
Napajanje senzora 24 V, 500 mA za sve kanale sa zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i promene polariteta
Električna veza 1 muški konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za bus IN
1 ženski konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za bus OUT
1 muški konektor M8 - 4 priključka za napajanje IN
1 ženski konektor M8 - 4 priključka za napajanje OUT
1 ženski konektor M8 - 3 priključka za aktuator
Lokalna signalizacija Zadijagnostiku bus-a: 2 LED lampice
Zadijagnostiku napajanja senzora: 2 LED lampice
Radni položaj Bilo koja pozicija
Način pričvršćivanja Sa 2 zavrtnja
Masa proizvoda 0,185 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda GOST-R
C-Tick
ATEX II 3g EEx nA II T5
cURus
Označavanje CE
Temperatura okoline za rad uređaja -10…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 61131-2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 7.5 mm konstanta amplituda (f= 2…8 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
2 gn konstanto ubrzanje (f= 8…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
4 g konstanto ubrzanje (f= 200…500 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napajanje u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV ulaz/izlaz u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV napajanje (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV napajanje (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV neoklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV neoklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV oklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV oklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-4-6
Licencu u skladu sa CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 5,900 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 203,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,222 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci