Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TM7NCOM16B |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TM7NCOM16B fotografija – Schneider- sirotin
TM7NCOM16B
CANopen interfejs blok - IP67 - 16 I/O - M8
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM7
Tip proizvoda ili komponente CANopen interfejs I/O blok
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon LMC058
Modicon M258
Materijal kućišta Plastika
Tip komunikacije CANopen
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
Broj ulaza/izlaza 16
Input/output number of block 16 I/O
Dopunske informacije
Broj digitalnih ulaza 0…16 podesivo preko softvera
Napon digitalnog ulaza 24 V
Tip napona digitalnog ulaza DC
Struja digitalnog ulaza 4,4 mA
Logika digitalnog ulaza Pozitivna
Broj digitalnih izlaza 0…16 izlaz(i) podesivo preko softvera
Napon digitalnog izlaza 24 V
Tip napona digitalnog izlaza DC
Struja digitalnog izlaza <= 0.5 A
Tip digitalnog izlaza Tranzistor
Napajanje senzora 24 V, 500 mA za sve kanale sa zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i promene polariteta
Električna veza 1 muški konektor M12 - A kodiranje - 5 priključaka za CANopen bus IN
1 ženski konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za TM7 bus OUT
1 muški konektor M8 - 4 priključka za napajanje IN
1 ženski konektor M8 - 4 priključka za napajanje OUT
1 ženski konektor M12 - A kodiranje - 5 priključaka za CANopen bus OUT
16 ženskih konektora M8 - 3 priključka za senzor ili aktuator
Lokalna signalizacija Zadijagnostiku bus-a: 2 LED lampice
Zadijagnostike napajanja aktuatora: 1 LED
Zadijagnostiku napajanja senzora: 1 LED
Radni položaj Bilo koja pozicija
Način pričvršćivanja Sa 2 zavrtnja
Masa proizvoda 0,32 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda GOST-R
C-Tick
ATEX II 3g EEx nA II T5
cURus
Označavanje CE
Temperatura okoline za rad uređaja -10…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 61131-2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 7.5 mm konstanta amplituda (f= 2…8 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
2 gn konstanto ubrzanje (f= 8…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
4 g konstanto ubrzanje (f= 200…500 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 klasa 5M3
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV u kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 0,08…2 Hz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2…2,7 Hz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napajanje)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (ulaz/izlaz)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
Surge withstand for DC 24 V circuit 1 kV napajanje (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napajanje (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV neoklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV neoklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV oklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV oklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 17,800 cm
Package 1 Weight 381,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,555 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci