Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TMSES4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TMSES4 fotografija – Schneider- sirotin
TMSES4
Smart Module Ethernet - 4 RJ45
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M262
Tip proizvoda ili komponente Smart komunikacioni modul
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M262
Potrošnja struje 200 mA pri 24 V
Broj modula po plc-u 1 maximum per logic controller
1 maximum per motion controller
Ethernet port 10/100/1000 BASE-TX - 4 port(ovi) RJ45
Servisi Self speed adaptation (10-100-1000 Mbits)
Half or full duplex
Autocrossing (MDIO)
Veb servisi Veb server
Komunikacioni servis Ethernet/IP adapter
DHCP klijent
IEC VAR ACCESS
Modbus TCP server
SNMP klijent/server
FTP klijent/server
SQL klijent
Slanje i primanje elektronske pošte od strane kontrolera na osnovu TCP/UDP biblioteke
Veb server
OPC UA server
DNS klijent
MQTT
SNTP
TLS
Protokol komunikacionog porta Ethernet
Lokalna signalizacija ZaPWR: 1 LED (zelena)
ZaMOD STS: 1 LED
ZaETH: 1 LED
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
Širina 60 mm
Visina 100 mm
Dubina 88,3 mm
Okruženje
Standardi UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
CSA C22.2 No 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
-
Sertifikacija proizvoda CE
cULus
RCM
EAC u postupku
Achilles
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (Ethernet veza)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (serijska veza)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (ulaz)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (tranzistorski izlaz)
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-4
3 V 0.1...80 MHz u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 120...69 dBµV/m QP napojni vod) pri 10…150 kHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 63 dBμV/m QP napojni vod) pri 1,5…30 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBµV/m A pri 30…230 kHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 79...63 dBμV/m QP napojni vod) pri 150…1500 kHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBµV/m A pri 230…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
Temperatura okoline za rad -20…60 °C horizontalnu instalaciju
-20…50 °C vertikalne instalacije
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3.5 mm pri 2…8,4 Hz na simetrična šina
1 gn pri 8,4…200 Hz na simetrična šina
3.5 mm pri 2…8,4 Hz na panel za montažu
1 gn pri 8,4…200 Hz na panel za montažu
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,4 cm
Package 1 Width 11,8 cm
Package 1 Length 16,9 cm
Package 1 Weight 522,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,9 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 253016c1-904d-4e0e-b7bd-38e34c360f7a
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 217