Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TPCCIF01 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TPCCIF01 fotografija – Schneider- sirotin
TPCCIF01
displej modul za TransferPacT Active Automatic, LCD ekran, ugradna montaža
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente Displej modul
Kontrolni blok
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljačku jedinicu
Pribor za signalizaciju i prikazivanje
Funkcije modula Display of operating modes and alarm
Dopunske informacije
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Ugradno
Tip displeja LCD ekran sa belim pozadinskim osvetljenjem
Rezolucija displeja 128 x 96 piksela
Visina 45 mm
Širina 85 mm
Dubina 24,5 mm
Masa proizvoda 50 g
Okruženje
Ip stepen zaštite Prednji deo: IP40 auto mode
Prednji deo: IP20 manual mode
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 150,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 0,9 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2