|
|
|
TPCCIF04
external HMI for TransferPacT Active automatic, external display, surface mounting, IP40
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TransferPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Displej modul
Kontrolni blok
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za upravljanje
Pribor za signalizaciju i prikazivanje
|
Funkcije modula
|
Display of operating modes and alarm
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Daljinsko upravljanje
Taster
|
Način montiranja
|
Površinska montaža
|
Nosači za montažu
|
Izrez na vratima
Baza
|
Tip displeja
|
LCD displej
|
Rezolucija displeja
|
128 x 96 piksela
|
Visina
|
120,5 mm
|
Širina
|
90,5 mm
|
Dubina
|
56 mm
|
Masa proizvoda
|
200 g
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
Prednji poklopac: IP40
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
18,0 cm
|
Package 1 Weight
|
350,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,82 kg
|
Održivost ponude
|
|