|
|
|
TPCDIO07
function module, TransferPacT, transfer inhibit and remote testing, input signal
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TransferPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
I/O modul
Dry contact
|
Primena uređaja
|
Signalizacija
|
Dopunske informacije
Sastav pomoćnog kontakta
|
2 NO
|
Signalna funkcija
|
Transfer inhibit
Remote testing
|
Pomoćni priključni blok
|
Screw clamp terminal 0,05…2,6 mm²
|
Način montiranja
|
Utično
|
Pozicija montiranja ručice
|
Left-bottom
|
Struja ulaza
|
5 mA
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
30 V DC
|
Moment pritezanja
|
0.6 N.m +/- 0.1 N.m
|
Visina
|
56,5 mm
|
Širina
|
20 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
40 g
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za signalizaciju
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,600 cm
|
Package 1 Length
|
10,600 cm
|
Package 1 Weight
|
90,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,160 kg
|
Održivost ponude
|
|