Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TPCDIO10 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TPCDIO10 fotografija – Schneider- sirotin
TPCDIO10
function module, TransferPacT, fire protection, 24V DC pulse, input signal
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente I/O modul
Primena uređaja Signalizacija
Dopunske informacije
Sastav pomoćnog kontakta 2 NO
Signalna funkcija Fire protection (transfer to off position)
Pomoćni priključni blok Screw clamp terminal 0,05…2,6 mm²
Način montiranja Utično
Pozicija montiranja ručice Left-bottom
Struja ulaza 10 mA 24 V DC +/- 20 %
[ui] nazivni napon izolacije 30 V DC
Moment pritezanja 0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Visina 56,5 mm
Širina 20 mm
Dubina 69 mm
Masa proizvoda 40 g
Pribor / posebna kategorija Pribor za signalizaciju
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 5,700 cm
Package 1 Length 6,900 cm
Package 1 Weight 140,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,300 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1