Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TPCDIO17 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TPCDIO17 fotografija – Schneider- sirotin
TPCDIO17
function module, TransferPacT, genset start and alarm, output signal
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente I/O modul
Primena uređaja Signalizacija
Dopunske informacije
Sastav pomoćnog kontakta 2 NO + 1 NC
Signalna funkcija Genset start output signal
Alarm
Pomoćni priključni blok Screw clamp terminal 0,05…2,6 mm²
Način montiranja Utično
Pozicija montiranja ručice Left-bottom
[ui] nazivni napon izolacije 300 V AC
Moment pritezanja 0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Visina 56,5 mm
Širina 20 mm
Dubina 69 mm
Pribor / posebna kategorija Pribor za signalizaciju
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,600 cm
Package 1 Width 10,600 cm
Package 1 Length 10,800 cm
Package 1 Weight 100,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,430 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2