|
|
|
TPSAUX33
auxiliary contact, TransferPacT, indication for OFF position
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TransferPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Auxiliary Contact Module
|
Primena uređaja
|
Signalizacija
|
Dopunske informacije
Sastav pomoćnog kontakta
|
2 NO + 2 NC
|
Signalna funkcija
|
Switch position (off)
|
Pomoćni priključni blok
|
Screw clamp terminal
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Pozicija montiranja ručice
|
Pravougaono
|
Moment pritezanja
|
0.6 N.m +/- 0.1 N.m
|
Visina
|
90 mm
|
Širina
|
17,5 mm
|
Dubina
|
49,5 mm
|
Masa proizvoda
|
60 g
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za signalizaciju
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,3 cm
|
Package 1 Width
|
5,8 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
180,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,5 kg
|
Održivost ponude
|
|