Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TPSCON36 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TPSCON36 fotografija – Schneider- sirotin
TPSCON36
load extension,TransferPacT, accessories for frame 160A, set of 4
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TransferPacT
Kratko ime uređaja straight terminal extensions
Tip proizvoda ili komponente Produžetak priključaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Količina po setu 4 dela
Pozicija montiranja ručice Ravno
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Struja opterećenja 80…160 A
[in] nazivna struja 160 A
Povezivanje 30 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 200,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,9 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima