Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TPSISO31 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TPSISO31 fotografija – Schneider- sirotin
TPSISO31
terminal shield,TransferPacT, insulation accessory, frame 160A, set of 3
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente Poklopac priključaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za instalaciju
Broj polova 3P
4P
Količina po setu 3 pieces
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Povezivanje 30 mm
Materijal pribora Plastika
Visina 89,5 mm
Širina 118 mm
Dubina 32 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 9,8 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 1,162 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 16,57 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima