Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TSXBATM02 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TSXBATM02 fotografija – Schneider- sirotin
TSXBATM02
rezervna baterija - za PCMCIA SRAM memorijsku karticu za procesor verzije > 04
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija Posebni delovi
Pribor / posebni tip Baterija
Pribor / posebna namena Pomoćna rezervna baterija
Pribor / posebna namena PCMCIA SRAM memorijska kartica, novi opseg sa procesorom verzije > 04
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon Premium platforma za automatizaciju
Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Masa proizvoda 0,01 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,545 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci