|
|
|
TSXCANCA300
CANopen standardni kabl - IP20 - IEC 60332-1 - 300 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
CANopen
|
Tip komunikacije
|
CANopen
|
Tip proizvoda ili komponente
|
CANopen cable
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl za povezivanje
|
Pribor / posebna namena
|
CANopen bus
|
Dužina kabla
|
300 m
|
Dopunske informacije
Označavanje
|
CE
|
Masa proizvoda
|
24,56 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
33,500 cm
|
Package 1 Width
|
39,500 cm
|
Package 1 Length
|
39,500 cm
|
Package 1 Weight
|
24,560 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
113,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
454,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|