Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TSXCANCADD3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TSXCANCADD3 fotografija – Schneider- sirotin
TSXCANCADD3
CANopen kabl - ženski SUB-D9 konektori - standardni - IP20 - 3 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda CANopen
Tip komunikacije CANopen
Tip proizvoda ili komponente CANopen cordset
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna namena CANopen bus
Dužina kabla 3 m
Dopunske informacije
Električna veza 2 ženska konektora SUB-D 9 pin(ovi)
Označavanje CE
Masa proizvoda 0,295 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 21,000 cm
Package 1 Length 27,500 cm
Package 1 Weight 313,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,247 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci