Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TSXCANKCDF90TP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TSXCANKCDF90TP fotografija – Schneider- sirotin
TSXCANKCDF90TP
CANopen SUB-D9 ženski konektor - savijen za 90° dodatni SUB-D9 - IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda CANopen
Tip komunikacije CANopen
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Konektor sa linijskim terminatorom
Ip stepen zaštite IP20
Pribor / posebna namena CANopen bus
Dopunske informacije
Električna veza 1 ženski konektor SUB-D 9 lakat
1 muški konektor SUB-D 9
Masa proizvoda 0,051 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,600 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 14,900 cm
Package 1 Weight 51,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 225
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 11,475 kg
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
Garancija 18 meseci