Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TSXCBY120K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TSXCBY120K fotografija – Schneider- sirotin
TSXCBY120K
"daisy chain" Bus X kabl - za reka - 2 konektora SUB-D 9 - 12 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Premium platforma za automatizaciju
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna namena Daisy chain Bus X kabl
Pribor / posebna namena Za konfiguraciju sa više rekova
Dopunske informacije
Dužina kabla 12 m
Električna veza 2 konektora SUB-D 9
Masa proizvoda 1,26 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,000 cm
Package 1 Width 30,000 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 1,800 kg
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
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci