Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TSXCDP203 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TSXCDP203 fotografija – Schneider- sirotin
TSXCDP203
kabl za povezivanje - Modicon Premium - 2 m-za I/O bazu ABE7H16R20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Premium
Pribor / posebna namena Kabl za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Baza ABE7H16R20
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda TSXCFY11
TSXCAY
TSXCFY21
TSXCTY2C
TSXCTY4A
TSXCTY2A
TSXCCY1128
Dužina kabla 2 m
Električna veza 1 konektor HE10, 20 priključaka za strana modula
1 konektor HE10, 20 priključaka za PLC strana
Poprečni presek žice 0,324 mm²
Awg mera (američki standard za prečnik žice) AWG 22
Masa proizvoda 0,28 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 325,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,620 kg
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
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci