Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

TSXCDP301 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
TSXCDP301 fotografija – Schneider- sirotin
TSXCDP301
prefabrikovan kabl - 3 m - za Modicon Premium PLC servo regulator
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Premium
Pribor / posebna namena Prefabrikovan kabl
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Modicon Premium PLC
Servo regulator
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda TSXCCY1128
TSXCTY4A
TSXCTY2C
TSXCFY11
TSXCTY2A
TSXCFY21
Dužina kabla 3 m
Električna veza 1 izolovani konektor HE10, 20 priključaka za strana modula
Slobodan kraj sa 4 obojene žice za PLC strana
Poprečni presek žice 0,324 mm²
Awg mera (američki standard za prečnik žice) AWG 22
Masa proizvoda 0,4 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 20,600 cm
Package 1 Length 21,000 cm
Package 1 Weight 448,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,788 kg
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
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci