Device Composition
|
Ručica
Prekidač
Produženje osovine
|
Mounting Support
|
Ručica: vrata
Prekidač: simetrična šina
Prekidač: ploča
|
Mounting Method
|
Sa 4 zavrtnja za ručica
Stezaljkama za prekidač
Sa zavrtnjima bez matice za prekidač
|
Performance Level
|
Visoke performanse
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V AC 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
18,5 kW pri 690 V (AC-3)
15 kW pri 230...240 V (AC-3)
22 kW pri 400...415 V (AC-3)
30 kW pri 500 V (AC-3)
30 kW pri 690 V (AC-23A)
37 kW pri 500 V (AC-23A)
18,5 kW pri 230...240 V (AC-23A)
30 kW pri 400...415 V (AC-23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
57 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
80 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
63 A
|
Making Capacity ( I Rms)
|
800 A pri 400 V AC-21A
800 A pri 400 V AC-22A
800 A pri 400 V AC-23A
|
Breaking Capacity
|
640 A pri 400 V (AC-21A)
640 A pri 400 V (AC-22A)
640 A pri 400 V (AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 80 A aM
10 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 80 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
2,1 kA pri 400 V na Ipeak
|
[Icw] Rated Short Time Withstand Current
|
960 A pri 400 V 1 s
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 kV
|
Suitability for Isolation
|
Da
|
Network Type
|
DC
AC
|
Intermittent Duty Class
|
30
|
Control Type
|
Zakretna ručica
|
Rotary Handle Mounting Style
|
Produžena
|
Handle Color
|
Crvena
|
Handle Front Plate Color
|
Žuta
|
Rotary Handle Padlocking
|
1 do 3 katanca 4…8 mm
|
Marking
|
0 - 1
|
Mechanical Durability
|
30000 ciklusa
|
Electrical Durability
|
30000 ciklusa AC-21
30000 ciklusa DC-1...5
|
IEC Terminal Connection
|
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 25 mm² - krutost kabla: jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 16 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
|
Tightening Torque
|
Kolo napajanja: 4 N.m - na vijčani priključni blokovi
|
Base Dimension
|
60 x 60 mm
|
Height
|
83 mm
|
Width
|
60 mm
|
Product Weight
|
0,68 kg
|