Označavanje
|
0 - 1
|
Držač za montažu
|
Ručica: vrata
Prekidač: vrata
|
Način fiksiranja
|
Na otvor sa 22,5 mm za ručica
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
20 A
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
16 A
|
[ie] nazivna struja
|
11 A (AC-23) pri 400 V
|
Nazivna snaga u w
|
4 kW pri 230...240 V (AC-23A)
5,5 kW pri 400...415 V (AC-23A)
7,5 kW pri 500 V (AC-23A)
11 kW pri 690 V (AC-23A)
3 kW pri 230...240 V (AC-3)
4 kW pri 400...415 V (AC-3)
5,5 kW pri 500 V (AC-3)
5,5 kW pri 690 V (AC-3)
|
Klasa rada sa prekidima
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
200 A pri 400 V AC-21A
200 A pri 400 V AC-22A
200 A pri 400 V AC-23A
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
0,5 kA pri 400 V na Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A pri 400 V 1 s
|
Nazivna uslovna struja kratkog spoja
|
6 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 20 A aM
6 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 20 A gG
|
Prekidna moć
|
200 kA pri 400 V (AC-21A)
200 kA pri 400 V (AC-22A)
200 kA pri 400 V (AC-23A)
|
Sastav uređaja
|
Ručica
Prekidač
|
Mehanička trajnost
|
50000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
30000 ciklusa DC-1...5
50000 ciklusa AC-21
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 4 mm² - krutost kabla: jednožični
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 0,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Visina
|
60 mm
|
Širina
|
60 mm
|
Masa proizvoda
|
0,177 kg
|