Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VCF5GEN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VCF5GEN fotografija – Schneider- sirotin
VCF5GEN
TeSys VARIO - rastavljač za nužno isključenje u kućištu - 100 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys VARIO
Kratko ime uređaja VCF
Tip proizvoda ili komponente Kutija sa rastavljačem u slučaju nužde
Nivo performansi Visoke performanse
Broj polova 3P
Tip upravljanja Zakretna ručica
Tip ručice Dugačka ručica
Boja drške Crvena
Boja prednje pločice sa ručicom Žuta
Zaključavanje zakretne ručice 1 do 3 katanca 4…8 mm
Dopunske informacije
Označavanje 0 - 1
[ue] nazivni napon 690 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 100 A
[ie] nazivna struja 68,5 A (AC-23A) pri 400 V
Nazivna snaga u w 37 kW pri 400 V (AC-23)
30 kW pri 400 V (AC-3)
Klasa rada sa prekidima 30
Making capacity ( I rms) 1250 A pri 400 V AC-21A
1250 A pri 400 V AC-22A
1250 A pri 400 V AC-23A
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 2,8 kA pri 400 V na Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 1500 A pri 400 V 1 s
Nazivna uslovna struja kratkog spoja 10 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 125 A aM
10 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 125 A gG
Prekidna moć 1000 A pri 400 V (AC-21A)
1000 A pri 400 V (AC-22A)
1000 A pri 400 V (AC-23A)
Mehanička trajnost 30000 ciklusa
Električna trajnost 30000 ciklusa AC-21
30000 ciklusa DC-1...5
Karakteristike životne sredine Standardna sredina
Pogodno za izolaciju Da
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi kabl 70 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi kabl 95 mm² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja 22,6 N.m - na vijčani priključni blokovi
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Visina 291 mm
Širina 241 mm
Dubina 191 mm
Masa proizvoda 2,19 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-4-1
IEC 60204
Zaštitni tretman TC
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 60529
Mehanička robusnost Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara 11 milisekundi (30 Gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja -20…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 2,897 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 6,522 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 8
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 38,372 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 147
Ugovorna garancija
Garancija 18 months