Nivo zaprljanosti mreže
|
Niska zaprljanost
|
[gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima
|
15…25 %
|
[THDU] total harmonic distorsion of voltage
|
3…4 %
|
Snaga po koraku
|
50 kvar
|
Sastav stepena
|
2x50 + 3x100
|
Položaj priključaka
|
Donji
|
Tip kontrolera
|
PowerLogic PFC Controller VPL6
|
Capacitor technology
|
PowerLogic PFC Capacitor
|
Broj polova
|
3P
|
Tolerancija kapacitivnosti
|
- 5 % do 10 %
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
8 kV
|
Maksimalni dopustivi napon
|
1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831
|
[imp] maksimalna stalna struja
|
Kondenzator: 1.8 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831
Baterija: 1.43 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2
Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2
|
Main incomer protection
|
Bez zaštite
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
35 kA pri 1 s (Icw)
|
Vrsta zaštite stepena
|
Preopterećenje: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Kratki spoj: osigurač
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Maximum weight
|
434 kg
|
Visina
|
2200 mm
|
Širina
|
800 mm
|
Dubina
|
600 mm
|
Zaštitna oprema
|
Pomoćni transformator
|
Interni naponski transformator
|
400/230 V - 630 VA
|
Dostupna funkcija
|
GenSet kontakt podfrekvencije
Kontakt alarma
|