Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VLVAF6P03521AA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VLVAF6P03521AA fotografija – Schneider- sirotin
VLVAF6P03521AA
automatska PowerLogic PFC kondenzatorska baterija, 550kvar DR3,8 sa ulazom CB kkB 400V 50Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Mrežni napon 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Reaktivna snaga 550 kvar
Način rada Automatski
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja automatic capacitor bank with detuned reactor
Tip proizvoda ili komponente Kondenzatorska baterija
Dopunske informacije
Nivo zaprljanosti mreže Zaprljanost
[gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima 25…50 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage 4…7 %
Faktor podešavanja 3,8
Podešavanje frekvencije 190 Hz
Snaga po koraku 50 kvar
Sastav stepena 50 + 5x100
Položaj priključaka Donji
Tip kontrolera PowerLogic PFC Controller VPL6
Capacitor technology PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Broj polova 3P
Tolerancija kapacitivnosti - 5 % do 10 %
[ui] nazivni napon izolacije 800 V
[uimp] nazivni napon impulsa 8 kV
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831
[imp] maksimalna stalna struja Kondenzator: 1.8 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831
Baterija: 1.19 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2
Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2
Main incomer protection Zaštitnim prekidačem
Prekidna moć Icu 50 kA
Tip upravljanja Zakretna ručica
Vrsta zaštite stepena Preopterećenje: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Kratki spoj: osigurač
Dostupnost za operacije Prednji deo
Boja Siva (RAL 7035)
Maximum weight 952 kg
Visina 2200 mm
Širina Kondenzator: 800 mm
Prigušnica: 600 mm
Dubina 600 mm
Zaštitna oprema Pomoćni transformator
Interni naponski transformator 400/230 V - 1000 VA
Dostupna funkcija Kontakt alarma
GenSet kontakt podfrekvencije
Okruženje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61921
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASEFA
EAC
CE
Lokacija za montiranje U zatvorenom
Ip stepen zaštite U odnosu na okruženje: IP31
U odnosu na sigurnost: IPxx B
Ik stepen zaštite IK10
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…45 °C
Prosečna temperatura vazduha u radu 35 °C (godišnje)
45 °C (tokom 24 časa)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 230,0 cm
Package 1 Width 80,0 cm
Package 1 Length 156,0 cm
Package 1 Weight 940,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes