Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VLVAF8P03534AB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VLVAF8P03534AB fotografija – Schneider- sirotin
VLVAF8P03534AB
automatic PowerLogic PFC Capacitor bank, 700kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Mrežni napon 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Reaktivna snaga 700 kvar
Način rada Automatski
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja automatic capacitor bank with detuned reactor
Tip proizvoda ili komponente Kondenzatorska baterija
Dopunske informacije
Nivo zaprljanosti mreže Zaprljanost
[gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima 25…50 %
[thdu] ukupno harmonijsko izobličenje 4…7 %
Faktor podešavanja 3,8
Podešavanje frekvencije 190 Hz
Snaga po koraku 50 kvar
Sastav stepena 2x50 + 6x100
Položaj priključaka Donji
Tip kontrolera PowerLogic PFC Controller VPL12
Ime serije PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Broj polova 3P
Tolerancija kapacitivnosti - 5 % do 10 %
[ui] nazivni napon izolacije 800 V
[uimp] nazivni napon impulsa 8 kV
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831
[imp] maksimalna stalna struja Kondenzator: 1.8 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831
Baterija: 1.19 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2
Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2
Tip zaštite Bez zaštite
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 35 kA pri 1 s (Icw)
Vrsta zaštite stepena Preopterećenje: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Kratki spoj: osigurač
Dostupnost za operacije Prednji deo
Boja Siva (RAL 7035)
Masa proizvoda 1904 kg
Visina 2200 mm
Širina Kondenzator: 1600 mm
Prigušnica: 1200 mm
Dubina 600 mm
Zaštitna oprema Pomoćni transformator
Interni naponski transformator 400/230 V - 1000 VA
Dostupna funkcija Kontakt alarma
GenSet kontakt podfrekvencije
Okruženje
Standardi IEC 61921
IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
ASEFA
Lokacija za montiranje U zatvorenom
Ip stepen zaštite U odnosu na okruženje: IP31
U odnosu na sigurnost: IPxx B
Ik stepen zaštite IK10
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…45 °C
Prosečna temperatura vazduha u radu 35 °C (godišnje)
45 °C (tokom 24 časa)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 230 cm
Package 1 Width 160 cm
Package 1 Length 156 cm
Package 1 Weight 1972 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes