Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VLVAW1N03529AA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VLVAW1N03529AA fotografija – Schneider- sirotin
VLVAW1N03529AA
automatska PowerLogic PFC kondenzatorska baterija, 069kvar sa dovodom CB kkB 400V 50Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Mrežni napon 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Reaktivna snaga 69 kvar
Način rada Automatski
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja automatic capacitor bank
Tip proizvoda ili komponente Kondenzatorska baterija
Dopunske informacije
Nivo zaprljanosti mreže Niska zaprljanost
[gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima 15…25 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage 3…4 %
Snaga po koraku 6,25 kvar
Sastav stepena 6.25 + 12.5 + 2x25
Položaj priključaka Donji
Tip kontrolera PowerLogic PFC Controller VPL6
Capacitor technology PowerLogic PFC Capacitor
Broj polova 3P
Tolerancija kapacitivnosti - 5 % do 10 %
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
[uimp] nazivni napon impulsa 6 kV
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831
[imp] maksimalna stalna struja Kondenzator: 1.8 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831
Baterija: 1.43 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2
Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2
Main incomer protection Zaštitnim prekidačem
Prekidna moć Icu 35 kA
Vrsta zaštite stepena Preopterećenje: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Kratki spoj: glavni prekidač
Dostupnost za operacije Prednji deo
Boja Siva (RAL 7035)
Maximum weight 73 kg
Visina 700 mm
Širina 600 mm
Dubina 300 mm
Zaštitna oprema Pomoćni transformator
Interni naponski transformator 400/230 V - 100 VA
Dostupna funkcija GenSet kontakt podfrekvencije
Kontakt alarma
Okruženje
Standardi IEC 61921
IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda CE
ASEFA
EAC
Lokacija za montiranje U zatvorenom
Ip stepen zaštite U odnosu na okruženje: IP31
U odnosu na sigurnost: IPxx B
Ik stepen zaštite IK10
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…45 °C
Prosečna temperatura vazduha u radu 35 °C (godišnje)
45 °C (tokom 24 časa)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 87,0 cm
Package 1 Width 80,0 cm
Package 1 Length 120,0 cm
Package 1 Weight 47,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes