Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VLVAW3N03512AB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VLVAW3N03512AB fotografija – Schneider- sirotin
VLVAW3N03512AB
VarSet orman kompenzacije RE aut. 200kvar xxB 400V 50Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Mrežni napon 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Reaktivna snaga 200 kvar
Način rada Automatski
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja automatic capacitor bank
Tip proizvoda ili komponente Kondenzatorska baterija
Dopunske informacije
Nivo zaprljanosti mreže Niska zaprljanost
[gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima 15…25 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage 3…4 %
Snaga po koraku 25 kvar
Sastav stepena 25 + 25 + 3x50
Položaj priključaka Donji
Tip kontrolera PowerLogic PFC Controller VPL6
Capacitor technology PowerLogic PFC Capacitor
Broj polova 3P
Tolerancija kapacitivnosti - 5 % do 10 %
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
[uimp] nazivni napon impulsa 8 kV
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831
[imp] maksimalna stalna struja Kondenzator: 1.8 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831
Baterija: 1.43 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2
Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2
Main incomer protection Bez zaštite
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 30 kA pri 1 s (Icw)
Vrsta zaštite stepena Preopterećenje: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Kratki spoj: zaštita na dovodu
Dostupnost za operacije Prednji deo
Boja Siva (RAL 7035)
Maximum weight 175 kg
Visina 1200 mm
Širina 1000 mm
Dubina 300 mm
Zaštitna oprema Pomoćni transformator
Interni naponski transformator 400/230 V - 400 VA
Dostupna funkcija GenSet kontakt podfrekvencije
Kontakt alarma
Okruženje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61921
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASEFA
EAC
CE
Lokacija za montiranje U zatvorenom
Ip stepen zaštite U odnosu na okruženje: IP31
U odnosu na sigurnost: IPxx B
Ik stepen zaštite IK10
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…45 °C
Prosečna temperatura vazduha u radu 35 °C (godišnje)
45 °C (tokom 24 časa)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 134,000 cm
Package 1 Width 80,000 cm
Package 1 Length 120,000 cm
Package 1 Weight 141,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes