Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VLVFW2N03509AA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VLVFW2N03509AA fotografija – Schneider- sirotin
VLVFW2N03509AA
fiksna PowerLogic PFC kondenzatorska baterija, 125kvar sa ulazom CB Donji ulaz 400V 50Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Mrežni napon 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Reaktivna snaga 125 kvar
Način rada Konstantno
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja fixed capacitor bank
Tip proizvoda ili komponente Kondenzatorska baterija
Dopunske informacije
Nivo zaprljanosti mreže Niska zaprljanost
[gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima 15…25 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage 3…4 %
Snaga po koraku 125 kvar
Sastav stepena 125
Položaj priključaka Donji
Capacitor technology PowerLogic PFC Capacitor
Broj polova 3P
Tolerancija kapacitivnosti - 5 % do 10 %
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
[uimp] nazivni napon impulsa 8 kV
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831
[imp] maksimalna stalna struja Kondenzator: 1.8 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831
Baterija: 1.43 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2
Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2
Main incomer protection Zaštitnim prekidačem
Prekidna moć Icu 50 kA
Tip upravljanja Zakretna ručica
Dostupnost za operacije Prednji deo
Boja Siva (RAL 7035)
Maximum weight 131 kg
Visina 1300 mm
Širina 800 mm
Dubina 300 mm
Zaštitna oprema Pomoćni transformator
Interni naponski transformator 400/230 V - 250 VA
Dostupna funkcija Kontakt alarma
GenSet kontakt podfrekvencije
Okruženje
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
IEC 61921
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
ASEFA
Lokacija za montiranje U zatvorenom
Ip stepen zaštite U odnosu na sigurnost: IPxx B
U odnosu na okruženje: IP54
Ik stepen zaštite IK10
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…45 °C
Prosečna temperatura vazduha u radu 35 °C (godišnje)
45 °C (tokom 24 časa)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 134,0 cm
Package 1 Width 80,0 cm
Package 1 Length 120,0 cm
Package 1 Weight 95,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes