Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW33MF1S27A20 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW33MF1S27A20 fotografija – Schneider- sirotin
VW33MF1S27A20
shaft extension PAS42/CAS42 - 1 piece
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Lexium linear motion
Product or component type Osovinski dnevnik
Product specific application Za povezivanje enkodera i regulatora za specifičnu aplikaciju drugih proizvođača
Accessory / separate part category Pribor za održavanje
Dopunske informacije
Product compatibility PAS 42 linearna osa 60 x 60 mm
CAS 42 linearna osa 60 x 60 mm
Range compatibility Lexium PAS
Lexium CAS
Product weight 0,073 kg
Maximum radial force Fr 400 N
Inertia 0,005 kgcm²
Torque value 35,7 N.m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 173,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 7,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months