Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A1006 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A1006 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A1006
udaljeni terminal - za frekventne regulatore - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebni tip Udaljeni terminal
Pribor / posebna kategorija Pribor za signalizaciju i prikazivanje
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Altivar 12
Easy Altivar 310
Altivar 312 Solar
Altivar 312
Ip stepen zaštite IP54
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Vrata ormana
Masa proizvoda 0,25 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,6 cm
Package 1 Width 6,7 cm
Package 1 Length 8,7 cm
Package 1 Weight 66,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 90
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,725 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7161d12e-f65a-43f1-970c-ddc6260d9e62
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 66
Ugovorna garancija
Garancija 18 months